Menu Rechercher

Bague à boule linéaire 12.0 22.0 32.0 Acier inoxydable

La douille à billes fermée en acier inoxydable est extrêmement résistante à la corrosion, durable et solide. Contient 4 à 6 circuits de boules rondes logés dans une cage, qui offre un faible frottement et une capacité de charge élevée. Elles peuvent supporter des températures comprises entre -20 °C et +80 °C.
Nouvelle référence Essentra:

20155377

Ancienne référence Essentra:

20155377

Demander le délai de livraison ici Pour plus d'informations Livraison et retours
Loading...
Renseignements du tarif sur stock
Quantité Prix unitaire
1 - 9 21,78 €
10 - 19 19,60 €
20 - 49 18,51 €
50 - 99 17,42 €
100 + 15,25 €
Qté par sac standard : 1

Commande par lots de 1

Prix total :

21,78 €

1 x 21,78 €

Caractéristiques

Impérial
Métrique
Gestion des stocks
Type Closed
Matériau de la cage à billes Resin
d1 tol. h6 12.0
d2 tol. h6 22.0
l1 32.0
l2 22.9
l3 1.30
d3 21.0
Nombre de circuits de billes 4.0
Dyn. load C max. N 410.0
Static load C0 max. N 590.0
Poids g 41.0
Matière Acier inoxydable
Code produit 8482800090

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Dites-nous ce que vous recherchez…

Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures

Nous contacter