Menu Rechercher

Bague à boule linéaire 20.0 32.0 80.0 Acier inoxydable

La douille à billes en acier inoxydable en version longue est extrêmement résistante à la corrosion, durable et solide. Contient 4 à 6 circuits de boules rondes logés dans une cage, qui offre un faible frottement et une capacité de charge élevée. Elles peuvent supporter des températures comprises entre -20 °C et +80 °C.
Nouvelle référence Essentra:

20155629

Ancienne référence Essentra:

20155629

2 En stock Pour plus d'informations Livraison et retours
Loading...
Renseignements du tarif sur stock
Quantité Prix unitaire
1 - 9 63,81 €
10 - 19 57,43 €
20 - 49 54,24 €
50 - 99 51,05 €
100 + 44,67 €
Qté par sac standard : 1

Commande par lots de 1

Prix total :

63,81 €

1 x 63,81 €

Caractéristiques

Impérial
Métrique
Gestion des stocks
Type Long Version
Matériau de la cage à billes Resin
d1 tol. h6 20.0
d2 tol. h6 32.0
l1 80.0
l2 61.0
l3 1.60
d3 30.3
Nombre de circuits de billes 5.0
Dyn. load C max. N 1400.0
Static load C0 max. N 2750.0
Poids g 180.0
Matière Acier inoxydable
Code produit 8482800090

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Dites-nous ce que vous recherchez…

Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures

Nous contacter