Menu Rechercher

Bague à boule linéaire 25.0 40.0 112.0 Acier inoxydable

La douille à billes en acier inoxydable en version longue est extrêmement résistante à la corrosion, durable et solide. Contient 4 à 6 circuits de boules rondes logés dans une cage, qui offre un faible frottement et une capacité de charge élevée. Elles peuvent supporter des températures comprises entre -20 °C et +80 °C.
Nouvelle référence Essentra:

20155728

Ancienne référence Essentra:

20155728

1 En stock Pour plus d'informations Livraison et retours
Loading...
Renseignements du tarif sur stock
Quantité Prix unitaire
1 - 9 102,51 €
10 - 19 92,26 €
20 - 49 87,13 €
50 - 99 82,01 €
100 + 71,76 €
Qté par sac standard : 1

Commande par lots de 1

Prix total :

102,51 €

1 x 102,51 €

Caractéristiques

Impérial
Métrique
Gestion des stocks
Type Long Version
Matériau de la cage à billes Resin
d1 tol. h6 25.0
d2 tol. h6 40.0
l1 112.0
l2 82.0
l3 1.85
d3 38.0
Nombre de circuits de billes 6.0
Dyn. load C max. N 1560.0
Static load C0 max. N 3140.0
Poids g 440.0
Matière Acier inoxydable
Code produit 8482800090

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Dites-nous ce que vous recherchez…

Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures

Nous contacter