Menu Rechercher

Bague à boule linéaire Closed 30.0 47.0 68.0 Acier

La douille à billes fermée est conçue pour les systèmes de mouvement linéaire pour fournir un mouvement lisse et précis le long d'un axe linéaire. Contient 4 à 6 circuits de boules rondes logés dans une cage, qui offre un faible frottement et une capacité de charge élevée. Elles peuvent supporter des températures comprises entre -20 °C et +80 °C.
Nouvelle référence Essentra:

20155766

Ancienne référence Essentra:

20155766

15 En stock Pour plus d'informations Livraison et retours
Loading...
Renseignements du tarif sur stock
Quantité Prix unitaire
1 - 9 25,21 €
10 - 19 22,69 €
20 - 49 21,43 €
50 - 99 20,17 €
100 + 17,65 €
Qté par sac standard : 1

Commande par lots de 1

Prix total :

25,21 €

1 x 25,21 €

Caractéristiques

Impérial
Métrique
Gestion des stocks
Type Closed
Matériau de la cage à billes Resin
d1 tol. h6 30.0
d2 tol. h6 47.0
l1 68.0
l2 52.1
l3 1.85
d3 44.5
Nombre de circuits de billes 6.0
Dyn. load C max. N 1560.0
Static load C0 max. N 2740.0
Poids g 325.0
Matière Acier
Code produit 8482800090

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Dites-nous ce que vous recherchez…

Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures

Nous contacter