20155780
20155780
Quantité | Prix unitaire |
---|---|
1 - 9 | 63,60 € |
10 - 19 | 57,24 € |
20 - 49 | 54,06 € |
50 - 99 | 50,88 € |
100 + | 44,52 € |
Type | Double Length |
---|---|
Matériau de la cage à billes | Resin |
d1 tol. h6 | 30.0 |
d2 tol. h6 | 47.0 |
l1 | 123.0 |
l2 | 104.2 |
l3 | 1.85 |
d3 | 44.5 |
Nombre de circuits de billes | 6.0 |
Dyn. load C max. N | 2490.0 |
Static load C0 max. N | 5490.0 |
Poids g | 580.0 |
Matière | Acier |
Code produit | 8482800090 |
Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures
Merci de nous avoir contactés, nous vous répondrons dans les plus brefs délais
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.