20155803
20155803
Quantité | Prix unitaire |
---|---|
1 - 9 | 35,20 € |
10 - 19 | 31,68 € |
20 - 49 | 29,92 € |
50 - 99 | 28,16 € |
100 + | 24,64 € |
Type | Closed |
---|---|
Matériau de la cage à billes | Resin |
d1 tol. h6 | 40.0 |
d2 tol. h6 | 62.0 |
l1 | 80.0 |
l2 | 60.6 |
l3 | 2.15 |
d3 | 59.0 |
Nombre de circuits de billes | 6.0 |
Dyn. load C max. N | 2150.0 |
Static load C0 max. N | 4010.0 |
Poids g | 705.0 |
Matière | Acier |
Code produit | 8482800090 |
Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures
Merci de nous avoir contactés, nous vous répondrons dans les plus brefs délais
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.