Menu Rechercher

Bague à boule linéaire Double Length 50.0 75.0 192.0 Acier

Douille à billes longue pour les applications nécessitant une stabilité et un capacité de charge plus élevées, assurant des performances et une fiabilité maximales. Contient 4 à 6 circuits de boules rondes logés dans une cage, qui offre un faible frottement et une capacité de charge élevée. Elles peuvent supporter des températures comprises entre -20 °C et +80 °C.
Nouvelle référence Essentra:

20155889

Ancienne référence Essentra:

20155889

Demander le délai de livraison ici Pour plus d'informations Livraison et retours
Loading...
Renseignements du tarif sur stock
Quantité Prix unitaire
1 - 9 146,03 €
10 - 19 131,43 €
20 - 49 124,13 €
50 - 99 116,82 €
100 + 102,22 €
Qté par sac standard : 1

Commande par lots de 1

Prix total :

146,03 €

1 x 146,03 €

Caractéristiques

Impérial
Métrique
Gestion des stocks
Type Double Length
Matériau de la cage à billes Resin
d1 tol. h6 50.0
d2 tol. h6 75.0
l1 192.0
l2 155.2
l3 2.65
d3 72.0
Nombre de circuits de billes 6..0
Dyn. load C max. N 6080.0
Static load C0 max. N 15900.0
Poids g 3100.0
Matière Acier
Code produit 8482800090

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Dites-nous ce que vous recherchez…

Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures

Nous contacter