Menu Rechercher

Bague à boule linéaire Double Length 60.0 90.0 211.0 Acier

Douille à billes longue pour les applications nécessitant une stabilité et un capacité de charge plus élevées, assurant des performances et une fiabilité maximales. Contient 4 à 6 circuits de boules rondes logés dans une cage, qui offre un faible frottement et une capacité de charge élevée. Elles peuvent supporter des températures comprises entre -20 °C et +80 °C.
Nouvelle référence Essentra:

20155940

Ancienne référence Essentra:

20155940

Demander le délai de livraison ici Pour plus d'informations Livraison et retours
Loading...
Renseignements du tarif sur stock
Quantité Prix unitaire
1 - 9 222,56 €
10 - 19 200,30 €
20 - 49 189,18 €
50 - 99 178,05 €
100 + 155,79 €
Qté par sac standard : 1

Commande par lots de 1

Prix total :

222,56 €

1 x 222,56 €

Caractéristiques

Impérial
Métrique
Gestion des stocks
Type Double Length
Matériau de la cage à billes Resin
d1 tol. h6 60.0
d2 tol. h6 90.0
l1 211.0
l2 170.0
l3 3.15
d3 86.5
Nombre de circuits de billes 6.0
Dyn. load C max. N 7650.0
Static load C0 max. N 20000.0
Poids g 3500.0
Matière Acier
Code produit 8482800090

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Dites-nous ce que vous recherchez…

Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures

Nous contacter