Menu Rechercher

Bague à boule linéaire Closed 6.0 12.0 19.0 Acier

La douille à billes fermée est conçue pour les systèmes de mouvement linéaire pour fournir un mouvement lisse et précis le long d'un axe linéaire. Contient 4 à 6 circuits de boules rondes logés dans une cage, qui offre un faible frottement et une capacité de charge élevée. Elles peuvent supporter des températures comprises entre -20 °C et +80 °C.
Nouvelle référence Essentra:

20157258

Ancienne référence Essentra:

20157258

21 En stock Pour plus d'informations Livraison et retours
Loading...
Renseignements du tarif sur stock
Quantité Prix unitaire
1 - 9 8,60 €
10 - 19 7,74 €
20 - 49 7,31 €
50 - 99 6,88 €
100 + 6,02 €
Qté par sac standard : 1

Commande par lots de 1

Prix total :

8,60 €

1 x 8,60 €

Caractéristiques

Impérial
Métrique
Gestion des stocks
Type Closed
Matériau de la cage à billes Resin
d1 tol. h6 6.0
d2 tol. h6 12.0
l1 19.0
l2 13.5
l3 1.10
d3 11.5
Nombre de circuits de billes 4.0
Dyn. load C max. N 200.0
Static load C0 max. N 260.0
Poids g 8.0
Matière Acier
Code produit 8482800090

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Dites-nous ce que vous recherchez…

Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures

Nous contacter