Menu Rechercher

Bague à boule linéaire Closed 50.0 75.0 100.0 Acier inoxydable

La douille à billes fermée en acier inoxydable est extrêmement résistante à la corrosion, durable et solide. Contient 4 à 6 circuits de boules rondes logés dans une cage, qui offre un faible frottement et une capacité de charge élevée. Elles peuvent supporter des températures comprises entre -20 °C et +80 °C.
Nouvelle référence Essentra:

20158217

Ancienne référence Essentra:

20158217

Demander le délai de livraison ici Pour plus d'informations Livraison et retours
Les informations sur les tarifs ne sont malheureusement pas disponibles. Veuillez contacter notre service clientèle par téléphone au +33 (0) 1 48 17 50 00 ou par e-mail à l'adresse sales@essentracomponents.fr
Qté par sac standard : 1

Commande par lots de 1

Caractéristiques

Impérial
Métrique
Gestion des stocks
Type Closed
Matériau de la cage à billes Resin
d1 tol. h6 50.0
d2 tol. h6 75.0
l1 100.0
l2 77.6
l3 2.65
d3 72.0
Nombre de circuits de billes 6.0
Dyn. load C max. N 4702.0
Static load C0 max. N 7940.0
Poids g 1250.0
Matière Acier inoxydable
Code produit 8482800090

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Dites-nous ce que vous recherchez…

Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures

Nous contacter