Menu Rechercher

Bague à boule linéaire 30.0 47.0 68.0 Acier inoxydable

La douille à billes fermée en acier inoxydable est extrêmement résistante à la corrosion, durable et solide. Contient 4 à 6 circuits de boules rondes logés dans une cage, qui offre un faible frottement et une capacité de charge élevée. Elles peuvent supporter des températures comprises entre -20 °C et +80 °C.
Nouvelle référence Essentra:

20158231

Ancienne référence Essentra:

20158231

4 En stock Pour plus d'informations Livraison et retours
Loading...
Renseignements du tarif sur stock
Quantité Prix unitaire
1 - 9 129,93 €
10 - 19 116,94 €
20 - 49 110,44 €
50 - 99 103,94 €
100 + 90,95 €
Qté par sac standard : 1

Commande par lots de 1

Prix total :

129,93 €

1 x 129,93 €

Caractéristiques

Impérial
Métrique
Gestion des stocks
Type Closed
Matériau de la cage à billes Stainless Steel
d1 tol. h6 30.0
d2 tol. h6 47.0
l1 68.0
l2 52.1
l3 1.85
d3 44.5
Nombre de circuits de billes 6.0
Dyn. load C max. N 1584.0
Static load C0 max. N 2740.0
Poids g 360.0
Matière Acier inoxydable
Code produit 8482800090

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Dites-nous ce que vous recherchez…

Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures

Nous contacter