Menu Rechercher

Bague à boule linéaire 50.0 75.0 100.0 Acier inoxydable

La douille à billes fermée en acier inoxydable est extrêmement résistante à la corrosion, durable et solide. Contient 4 à 6 circuits de boules rondes logés dans une cage, qui offre un faible frottement et une capacité de charge élevée. Elles peuvent supporter des températures comprises entre -20 °C et +80 °C.
Nouvelle référence Essentra:

20158255

Ancienne référence Essentra:

20158255

Demander le délai de livraison ici Pour plus d'informations Livraison et retours
Loading...
Renseignements du tarif sur stock
Quantité Prix unitaire
1 - 9 270,21 €
10 - 19 243,19 €
20 - 49 229,68 €
50 - 99 216,17 €
100 + 189,15 €
Qté par sac standard : 1

Commande par lots de 1

Prix total :

270,21 €

1 x 270,21 €

Caractéristiques

Impérial
Métrique
Gestion des stocks
Type Closed
Matériau de la cage à billes Stainless Steel
d1 tol. h6 50.0
d2 tol. h6 75.0
l1 100.0
l2 77.6
l3 2.65
d3 72.0
Nombre de circuits de billes 6.0
Dyn. load C max. N 4702.0
Static load C0 max. N 7940.0
Poids g 1250.0
Matière Acier inoxydable
Code produit 8482800090

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Dites-nous ce que vous recherchez…

Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures

Nous contacter