Menu Rechercher

Écrou hexagonal à embase M3 5.5 mm Nylon Naturel

These Nylon 6/6 M3x0.5 Lock & Flange Nuts are 3.1 mm high and are 5.50 mm across flats
Nouvelle référence Essentra:

10179642

Ancienne référence Essentra:

04M030050WFHN

Demander le délai de livraison ici Pour plus d'informations Livraison et retours
Loading...
Renseignements du tarif sur stock
Quantité Prix unitaire
1000 - 4999 0,0973 €
5000 - 9999 0,0779 €
10000 + 0,0784 €
Qté par sac standard : 1000

Commande par lots de 1000

Prix total :

97,30 €

1000 x 0,0973 €

Ajouter plus d'échantillons

Informations utiles

Documents

Caractéristiques

Impérial
Métrique
Gestion des stocks
Filetage M3
Matière complète Nylon 6/6
Couleur Naturel
Forme d'écrou Hexagonal
Code produit 3926909790
Forme de l'écrou Avec bride
Surface de contact Plate

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Dites-nous ce que vous recherchez…

Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures

Nous contacter