Menu Rechercher

Embase collier À visser 8 0.190 in PA Naturel

Cette embase à visser est fabriquée en nylon naturel et est conforme à la norme UL94 V-2. Elle peut être utilisée avec un seul lien de serrage pour fixer les faisceaux de câbles.
Nouvelle référence Essentra:

10009215

Ancienne référence Essentra:

FTH-1-01-M

17424 En stock Pour plus d'informations Livraison et retours
Loading...
Renseignements du tarif sur stock
Quantité Prix unitaire
1000 + 0,0591 €
Qté par sac standard : 1000

Commande par lots de 1000

Prix total :

59,10 €

1000 x 0,0591 €

Ajouter plus d'échantillons

Informations utiles

Documents

Caractéristiques

Impérial
Métrique
Gestion des stocks
Couleur Naturel
Mode de montage À visser et à riveter
Longueur totale 19.1 mm
Largeur totale 12.7 mm
Matière complète Polyamide 66
Indice d'inflammabilité de la matière UL94 V-2
Ø trou 4.3 mm
Description UL/CSA UL E71558
Standard UL
Standard RMS
Code produit 3926909790

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Dites-nous ce que vous recherchez…

Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures

Nous contacter