Menu Rechercher

Embase collier À visser 1/2 0.354 in PA Naturel

Cette embase à visser est fabriquée en nylon naturel et est conforme à la norme UL94 V-2. Elle peut être utilisée avec un seul lien de serrage pour fixer les faisceaux de câbles.
Nouvelle référence Essentra:

10155172

Ancienne référence Essentra:

FTH-17-8-01

200 En stock Pour plus d'informations Livraison et retours
Loading...
Renseignements du tarif sur stock
Quantité Prix unitaire
100 + 0,9587 €
Qté par sac standard : 100

Commande par lots de 100

Prix total :

95,87 €

100 x 0,9587 €

Ajouter plus d'échantillons

Informations utiles

Documents

Caractéristiques

Impérial
Métrique
Gestion des stocks
Couleur Naturel
Mode de montage À visser et à riveter
Longueur totale 57.7 mm
Largeur totale 34.1 mm
Matière complète Polyamide 66
Indice d'inflammabilité de la matière UL94 V-2
Ø trou 13.5 mm
Standard UL
Standard RMS
Code produit 3926909790

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Dites-nous ce que vous recherchez…

Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures

Nous contacter