Menu Rechercher

Insert taraudé Rectangulaire 30.0 mm 20.0 mm Noir

Horizontal insert for a rectangular-shaped tube. Features one level with two directions and a top thread. Each piece is made up of two parts, when ordering a piece only one half is offered, please contact with a sales representative for more details on your order.
Nouvelle référence Essentra:

10435618

Ancienne référence Essentra:

499265

Demander le délai de livraison ici Pour plus d'informations Livraison et retours
Loading...
Renseignements du tarif sur stock
Quantité Prix unitaire
100 + 0,9774 €
Qté par sac standard : 100

Commande par lots de 100

Prix total :

97,74 €

100 x 0,9774 €

Informations utiles

Documents

Caractéristiques

Impérial
Métrique
Gestion des stocks
Matière Nylon
Couleur Noir
Finition Poli
Code produit 3926909790

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Dites-nous ce que vous recherchez…

Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures

Nous contacter