Menu Rechercher

Insert taraudé Rectangulaire 60.0 mm 30.0 mm Noir

Horizontal insert for a rectangular-shaped tube. Features one level with two directions, and a bottom thread. Each piece is made up of two parts, when ordering a piece only one half is offered, please contact with a sales representative for more details on your order.
Nouvelle référence Essentra:

10290057

Ancienne référence Essentra:

499276

Demander le délai de livraison ici Pour plus d'informations Livraison et retours
Loading...
Renseignements du tarif sur stock
Quantité Prix unitaire
10 - 99 5,29 €
100 + 2,519 €
Qté par sac standard : 100

Commande par lots de 10

Prix total :

52,90 €

10 x 5,29 €

Ajouter plus d'échantillons

Informations utiles

Documents

Caractéristiques

Impérial
Métrique
Gestion des stocks
Matière Nylon
Couleur Noir
Finition Poli
Code produit 3926909790

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Dites-nous ce que vous recherchez…

Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures

Nous contacter