Menu Rechercher

Insert taraudé Rectangulaire 40.0 mm 25.0 mm Noir

Horizontal insert for a rectangular-shaped tube. Features one level with two directions, and two threads.
Nouvelle référence Essentra:

10435632

Ancienne référence Essentra:

499279

Demander le délai de livraison ici Pour plus d'informations Livraison et retours
Loading...
Renseignements du tarif sur stock
Quantité Prix unitaire
100 + 1,8895 €
Qté par sac standard : 100

Commande par lots de 100

Prix total :

188,95 €

100 x 1,8895 €

Informations utiles

Documents

Caractéristiques

Impérial
Métrique
Gestion des stocks
Matière Nylon
Couleur Noir
Finition Poli
Code produit 3926909790

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Dites-nous ce que vous recherchez…

Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures

Nous contacter