Menu Rechercher

Insert taraudé M8 Carré 15.0 mm 2.0 mm PEHD Noir

Square Threaded Tube Insert has an M8 inserts with internal threads to accommodate adjustable leveling mounts and feet. It reduces the need for drilling, which can save time and effort. Designed to add height adjustable feet, casters, glides or any external components. Made of black HDPE material.
Nouvelle référence Essentra:

10286623

Ancienne référence Essentra:

498637

1449 En stock Pour plus d'informations Livraison et retours
Loading...
Renseignements du tarif sur stock
Quantité Prix unitaire
100 - 999 0,7094 €
1000 + 0,3378 €
Qté par sac standard : 1000

Commande par lots de 100

Prix total :

70,94 €

100 x 0,7094 €

Ajouter plus d'échantillons

Informations utiles

Documents

Caractéristiques

Impérial
Métrique
Gestion des stocks
Filetage M8
Épaisseur minimale des parois compatibles 1.0 mm
Épaisseur maximale des parois compatibles 2.0 mm
Matière PEHD
Couleur Noir
Code produit 3926909790

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Dites-nous ce que vous recherchez…

Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures

Nous contacter