Menu Rechercher

Insert taraudé M8 Carré 30.0 mm 2.0 mm PEHD avec insert métallique Noir

Square Threaded Tube Insert has an M8 insert to accommodate adjustable square tube supports. It reduces the need for drilling, which can save time and effort. Designed to add height adjustable feet, casters, glides or any external components. Made of black HDPE material.
Nouvelle référence Essentra:

10164082

Ancienne référence Essentra:

PZMN300-1020M08

3363 En stock Pour plus d'informations Livraison et retours
Loading...
Renseignements du tarif sur stock
Quantité Prix unitaire
50 - 499 1,615 €
500 + 0,7692 €
Qté par sac standard : 500

Commande par lots de 50

Prix total :

80,75 €

50 x 1,615 €

Ajouter plus d'échantillons

Informations utiles

Documents

Caractéristiques

Impérial
Métrique
Gestion des stocks
Filetage M8
Épaisseur minimale des parois compatibles 1.0 mm
Épaisseur maximale des parois compatibles 2.0 mm
Matière PEHD avec insert métallique
Couleur Noir
Code produit 3926909790

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Dites-nous ce que vous recherchez…

Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures

Nous contacter