Menu Rechercher

Embout à lamelles rond 32.0 mm Noir PEBD

Cet embout à lamelles rond ajoute une touche élégante et une protection à l’extrémité des tubes et des poteaux ronds. Il présente une excellente adhérence et un ajustement parfait pour les manomètres à tube, ce qui facilite l’installation. Il protège également contre les bords tranchants. Il est noir et fabriqué en PEBD.
Nouvelle référence Essentra:

20594718

Ancienne référence Essentra:

20594718

3100 En stock Pour plus d'informations Livraison et retours
Loading...
Renseignements du tarif sur stock
Quantité Prix unitaire
100 - 999 0,3396 €
1000 + 0,2426 €
Qté par sac standard : 1000

Commande par lots de 100

Prix total :

33,96 €

100 x 0,3396 €

Ajouter plus d'échantillons

Informations utiles

Documents

Caractéristiques

Impérial
Métrique
Gestion des stocks
D 32.0 mm
H 19.5 mm
Épaisseur minimale des parois compatibles 1.0 mm
Épaisseur maximale des parois compatibles 2.0 mm
Couleur Noir
Matière PEBD
Type 2
Code produit 3923509000

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Dites-nous ce que vous recherchez…

Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures

Nous contacter