Menu Rechercher

Embouts à rotule pour charges lourdes - Femelle

En stock

Ces embouts à rotule pour charges lourdes femelles relient deux tiges, câbles ou autres composants et se terminent par un palier sphérique lisse intégral. Ils se composent d'un boîtier femelle fileté et d'un palier sphérique lisse intégral. Le palier sphérique lisse prend en charge des charges radiales et axiales. Il autorise un mauvais alignement angulaire, ce qui le rend idéal pour les applications qui requièrent flexibilité et capacités de charge.

La bille d'extrémité de tige est étayée par un palier plastique construit à partir de composite de nylon chargé de fibre de verre/Teflon. Cette conception assure une extrémité de tige qui ne nécessite aucun entretien. Les extrémités de tiges à palier lisse disposent d'un frottement inférieur au mouvement initial et pratiquement aucun dégagement. Un autre avantage de la composition plastique est qu'elle peut absorber de nombreuses particules étrangères, réduisant ainsi les blessures.

Il offre une finition durable qui est résistante à la corrosion et à l'usure. Le boîtier femelle filetée simplifie la connexion à un composant correspondant. Il peut aussi supporter des températures comprises entre -30 C et +60 C tout en maintenant sa capacité de charge. Des températures supérieures réduisent la capacité de charge. Il est utilisé dans les systèmes de direction, les systèmes de suspension et les liaisons pour les applications automobiles, de construction et d'automatisation industrielle.

  • Le boîtier femelle filetée simplifie la connexion à un composant correspondant.
  • Il offre une finition durable qui est résistante à la corrosion et à l'usure
  • Il peut supporter des températures comprises entre -30 C et +60 C tout en maintenant sa capacité de charge.
Matière: Acier inoxydable, Acier Series Code:

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
Afficher moins de filtres Afficher plus de filtres
68 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Nouvelle référence Essentra Gamme de prix Disponibilité Filetage manuel d4 l1 d2 d1 d3 l2 Ajouter au panier
78,77 € - 98,46 € 13 En stock
Main gauche
42.0
85.0
M16
16.0
28.57
28.0
78,77 € - 98,46 € 4 En stock
Main gauche
42.0
85.0
M16x1.5
16.0
28.57
28.0
104,98 € - 131,23 € 14 En stock
Main gauche
50.0
102.0
M20x1.5
20.0
34.92
33.0
31,54 € - 39,43 € 934 En stock
Main droite
20.0
40.0
M6
6.0
12.7
12.0
37,83 € - 47,29 € Demander le délai de livraison ici
Main droite
28.0
57.0
M10x1.25
10.0
19.05
20.0
173,29 € - 216,61 € 3 En stock
Main droite
54.0
111.0
M22x1.5
22.0
38.0
37.0
241,42 € - 301,77 € 10 En stock
Main droite
70.0
145.0
M30x2.0
30.0
50.8
51.0
241,42 € - 301,77 € 2 En stock
Main gauche
70.0
145.0
M27x2.0
30.0
50.8
51.0
87,18 € - 108,98 € Demander le délai de livraison ici
Main gauche
54.0
84.0
M22x1.5
22.0
38.10
37.0
134,40 € - 168,00 € 20 En stock
Main gauche
70.0
110.0
M30x2.0
30.0
50.80
51.0
19,49 € - 24,36 € 28 En stock
Main droite
18.0
27.0
M5
5.0
11.11
10.0
30,48 € - 38,10 € 8 En stock
Main droite
32.0
50.0
M12
12.0
22.22
22.0
49,35 € - 61,69 € Demander le délai de livraison ici
Main droite
42.0
64.0
M16x1.5
16.0
28.57
28.0
134,40 € - 168,00 € 5 En stock
Main droite
70.0
110.0
M27x2.0
30.0
50.80
51.0
37,83 € - 47,29 € 21 En stock
Main gauche
28.0
57.0
M10
10.0
19.05
20.0
57,77 € - 72,21 € Demander le délai de livraison ici
Main gauche
36.0
75.0
M14
14.0
25.4
25.0
48,38 € - 60,47 € 16 En stock
Main gauche
32.0
66.0
M12
12.0
22.22
22.0
178,43 € - 223,04 € 12 En stock
Main gauche
60.0
124.0
M24x2.0
25.0
42.85
42.0
34,64 € - 43,30 € Demander le délai de livraison ici
Main droite
24.0
48.0
M8
8.0
15.87
16.0
48,38 € - 60,47 € 16 En stock
Main droite
32.0
66.0
M12
12.0
22.22
22.0
  • sur 4
Embout à rotule pour charges lourdes 18.0 71.0 M18x1.5 Acier

20264130

Gamme de prix
78,74 € - 62,99 €

Niveaux de stock
4 En stock
Caractéristiques
  • Filetage manuel
    Main gauche
  • d1
    18.0
  • l1
    71.0
  • d2
    M18x1.5
  • d3
    31.75
Embout à rotule pour charges lourdes 5.0 27.0 M4 Acier

20264192

Gamme de prix
22,26 € - 17,81 €

Niveaux de stock
39 En stock
Caractéristiques
  • Filetage manuel
    Main droite
  • d1
    5.0
  • l1
    27.0
  • d2
    M4
  • d3
    11.11
Embout à rotule pour charges lourdes 8.0 36.0 M8 Acier

20264222

Gamme de prix
27,57 € - 22,06 €

Niveaux de stock
5 En stock
Caractéristiques
  • Filetage manuel
    Main droite
  • d1
    8.0
  • l1
    36.0
  • d2
    M8
  • d3
    15.87
Embout à rotule pour charges lourdes 10.0 43.0 M10 Acier

20264239

Gamme de prix
29,57 € - 23,66 €

Niveaux de stock
33 En stock
Caractéristiques
  • Filetage manuel
    Main droite
  • d1
    10.0
  • l1
    43.0
  • d2
    M10
  • d3
    19.05
Embout à rotule pour charges lourdes 20.0 77.0 M20x1.5 Acier

20264314

Gamme de prix
81,95 € - 65,56 €

Niveaux de stock
12 En stock
Caractéristiques
  • Filetage manuel
    Main droite
  • d1
    20.0
  • l1
    77.0
  • d2
    M20x1.5
  • d3
    34.92
Embout à rotule pour charges lourdes 25.0 94.0 M24x2.0 Acier

20264338

Gamme de prix
120,82 € - 96,66 €

Niveaux de stock
14 En stock
Caractéristiques
  • Filetage manuel
    Main droite
  • d1
    25.0
  • l1
    94.0
  • d2
    M24x2.0
  • d3
    42.85
Embout à rotule pour charges lourdes 12.0 50.0 M12 Acier

20264086

Gamme de prix
38,10 € - 30,48 €

Niveaux de stock
20 En stock
Caractéristiques
  • Filetage manuel
    Main gauche
  • d1
    12.0
  • l1
    50.0
  • d2
    M12
  • d3
    22.22
Embout à rotule pour charges lourdes 5.0 27.0 M5 Acier

20264031

Gamme de prix
24,36 € - 19,49 €

Niveaux de stock
14 En stock
Caractéristiques
  • Filetage manuel
    Main gauche
  • d1
    5.0
  • l1
    27.0
  • d2
    M5
  • d3
    11.11
Embout à rotule pour charges lourdes 14.0 57.0 M14 Acier

20264109

Gamme de prix
52,16 € - 41,73 €

Niveaux de stock
3 En stock
Caractéristiques
  • Filetage manuel
    Main gauche
  • d1
    14.0
  • l1
    57.0
  • d2
    M14
  • d3
    25.40
Embout à rotule pour charges lourdes 20.0 77.0 M20x1.5 Acier

20264147

Gamme de prix
81,95 € - 65,56 €

Niveaux de stock
19 En stock
Caractéristiques
  • Filetage manuel
    Main gauche
  • d1
    20.0
  • l1
    77.0
  • d2
    M20x1.5
  • d3
    34.92
Embout à rotule pour charges lourdes 16.0 64.0 M16x1.5 Acier

20264123

Gamme de prix
61,69 € - 49,35 €

Niveaux de stock
5 En stock
Caractéristiques
  • Filetage manuel
    Main gauche
  • d1
    16.0
  • l1
    64.0
  • d2
    M16x1.5
  • d3
    28.57
Embout à rotule pour charges lourdes 30.0 110.0 M27x2.0 Acier

20264185

Gamme de prix
153,96 € - 123,17 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Filetage manuel
    Main gauche
  • d1
    30.0
  • l1
    110.0
  • d2
    M27x2.0
  • d3
    50.80
Embout à rotule pour charges lourdes 10.0 43.0 M10x1.25 Acier

20264246

Gamme de prix
29,57 € - 23,66 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Filetage manuel
    Main droite
  • d1
    10.0
  • l1
    43.0
  • d2
    M10x1.25
  • d3
    19.05
Embout à rotule pour charges lourdes 18.0 71.0 M18x1.5 Acier

20264307

Gamme de prix
78,74 € - 62,99 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Filetage manuel
    Main droite
  • d1
    18.0
  • l1
    71.0
  • d2
    M18x1.5
  • d3
    31.75
Embout à rotule pour charges lourdes 22.0 84.0 M22x1.5 Acier

20264321

Gamme de prix
108,98 € - 87,18 €

Niveaux de stock
7 En stock
Caractéristiques
  • Filetage manuel
    Main droite
  • d1
    22.0
  • l1
    84.0
  • d2
    M22x1.5
  • d3
    38.10
Embout à rotule pour charges lourdes 30.0 110.0 M30x2.0 Acier

20264345

Gamme de prix
168,00 € - 134,40 €

Niveaux de stock
16 En stock
Caractéristiques
  • Filetage manuel
    Main droite
  • d1
    30.0
  • l1
    110.0
  • d2
    M30x2.0
  • d3
    50.80
Embout à rotule pour charges lourdes 6.0 40.0 M6 Acier inoxydable

20264741

Gamme de prix
39,43 € - 31,54 €

Niveaux de stock
13 En stock
Caractéristiques
  • Filetage manuel
    Main gauche
  • d1
    6.0
  • l1
    40.0
  • d2
    M6
  • d3
    12.7
Embout à rotule pour charges lourdes 5.0 36.0 M4 Acier inoxydable

20264727

Gamme de prix
39,43 € - 31,54 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Filetage manuel
    Main gauche
  • d1
    5.0
  • l1
    36.0
  • d2
    M4
  • d3
    11.11
Embout à rotule pour charges lourdes 12.0 66.0 M12x1.25 Acier inoxydable

20264796

Gamme de prix
60,47 € - 48,38 €

Niveaux de stock
7 En stock
Caractéristiques
  • Filetage manuel
    Main gauche
  • d1
    12.0
  • l1
    66.0
  • d2
    M12x1.25
  • d3
    22.22
Embout à rotule pour charges lourdes 22.0 111.0 M22x1.5 Acier inoxydable

20264857

Gamme de prix
216,61 € - 173,29 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Filetage manuel
    Main gauche
  • d1
    22.0
  • l1
    111.0
  • d2
    M22x1.5
  • d3
    38.0
Embout à rotule pour charges lourdes 5.0 36.0 M5 Acier inoxydable

20264895

Gamme de prix
39,43 € - 31,54 €

Niveaux de stock
9 En stock
Caractéristiques
  • Filetage manuel
    Main droite
  • d1
    5.0
  • l1
    36.0
  • d2
    M5
  • d3
    11.11
Embout à rotule pour charges lourdes 14.0 75.0 M14 Acier inoxydable

20264963

Gamme de prix
72,21 € - 57,77 €

Niveaux de stock
17 En stock
Caractéristiques
  • Filetage manuel
    Main droite
  • d1
    14.0
  • l1
    75.0
  • d2
    M14
  • d3
    25.4
Embout à rotule pour charges lourdes 10.0 57.0 M10 Acier inoxydable

20264925

Gamme de prix
47,29 € - 37,83 €

Niveaux de stock
9 En stock
Caractéristiques
  • Filetage manuel
    Main droite
  • d1
    10.0
  • l1
    57.0
  • d2
    M10
  • d3
    19.05
Embout à rotule pour charges lourdes 16.0 85.0 M16x1.5 Acier inoxydable

20264987

Gamme de prix
98,46 € - 78,77 €

Niveaux de stock
9 En stock
Caractéristiques
  • Filetage manuel
    Main droite
  • d1
    16.0
  • l1
    85.0
  • d2
    M16x1.5
  • d3
    28.57
Embout à rotule pour charges lourdes 25.0 124.0 M24x2.0 Acier inoxydable

20265021

Gamme de prix
289,59 € - 231,67 €

Niveaux de stock
2 En stock
Caractéristiques
  • Filetage manuel
    Main droite
  • d1
    25.0
  • l1
    124.0
  • d2
    M24x2.0
  • d3
    42.85
Embout à rotule pour charges lourdes 10.0 43.0 M10x1.25 Acier

20264079

Gamme de prix
29,57 € - 23,66 €

Niveaux de stock
8 En stock
Caractéristiques
  • Filetage manuel
    Main gauche
  • d1
    10.0
  • l1
    43.0
  • d2
    M10x1.25
  • d3
    19.05
Embout à rotule pour charges lourdes 25.0 94.0 M24x2.0 Acier

20264161

Gamme de prix
120,82 € - 96,66 €

Niveaux de stock
16 En stock
Caractéristiques
  • Filetage manuel
    Main gauche
  • d1
    25.0
  • l1
    94.0
  • d2
    M24x2.0
  • d3
    42.85
Embout à rotule pour charges lourdes 6.0 30.0 M6 Acier

20264215

Gamme de prix
24,36 € - 19,49 €

Niveaux de stock
12 En stock
Caractéristiques
  • Filetage manuel
    Main droite
  • d1
    6.0
  • l1
    30.0
  • d2
    M6
  • d3
    12.70
Embout à rotule pour charges lourdes 12.0 50.0 M12x1.25 Acier

20264260

Gamme de prix
38,10 € - 30,48 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Filetage manuel
    Main droite
  • d1
    12.0
  • l1
    50.0
  • d2
    M12x1.25
  • d3
    22.22
Embout à rotule pour charges lourdes 14.0 57.0 M14 Acier

20264277

Gamme de prix
52,16 € - 41,73 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Filetage manuel
    Main droite
  • d1
    14.0
  • l1
    57.0
  • d2
    M14
  • d3
    25.40
Embout à rotule pour charges lourdes 16.0 64.0 M16 Acier

20264284

Gamme de prix
61,69 € - 49,35 €

Niveaux de stock
4 En stock
Caractéristiques
  • Filetage manuel
    Main droite
  • d1
    16.0
  • l1
    64.0
  • d2
    M16
  • d3
    28.57
Embout à rotule pour charges lourdes 5.0 36.0 M5 Acier inoxydable

20264734

Gamme de prix
39,43 € - 31,54 €

Niveaux de stock
12 En stock
Caractéristiques
  • Filetage manuel
    Main gauche
  • d1
    5.0
  • l1
    36.0
  • d2
    M5
  • d3
    11.11
Embout à rotule pour charges lourdes 10.0 57.0 M10x1.25 Acier inoxydable

20264772

Gamme de prix
47,29 € - 37,83 €

Niveaux de stock
10 En stock
Caractéristiques
  • Filetage manuel
    Main gauche
  • d1
    10.0
  • l1
    57.0
  • d2
    M10x1.25
  • d3
    19.05
Embout à rotule pour charges lourdes 18.0 94.0 M18x1.5 Acier inoxydable

20264833

Gamme de prix
128,68 € - 102,94 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Filetage manuel
    Main gauche
  • d1
    18.0
  • l1
    94.0
  • d2
    M18x1.5
  • d3
    31.75
Embout à rotule pour charges lourdes 30.0 145.0 M30x2.0 Acier inoxydable

20264871

Gamme de prix
301,77 € - 241,42 €

Niveaux de stock
10 En stock
Caractéristiques
  • Filetage manuel
    Main gauche
  • d1
    30.0
  • l1
    145.0
  • d2
    M30x2.0
  • d3
    50.8
Embout à rotule pour charges lourdes 5.0 36.0 M4 Acier inoxydable

20264888

Gamme de prix
39,43 € - 31,54 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Filetage manuel
    Main droite
  • d1
    5.0
  • l1
    36.0
  • d2
    M4
  • d3
    11.11
Embout à rotule pour charges lourdes 12.0 66.0 M12x1.25 Acier inoxydable

20264956

Gamme de prix
60,47 € - 48,38 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Filetage manuel
    Main droite
  • d1
    12.0
  • l1
    66.0
  • d2
    M12x1.25
  • d3
    22.22
Embout à rotule pour charges lourdes 20.0 102.0 M20x1.5 Acier inoxydable

20265007

Gamme de prix
131,23 € - 104,98 €

Niveaux de stock
4 En stock
Caractéristiques
  • Filetage manuel
    Main droite
  • d1
    20.0
  • l1
    102.0
  • d2
    M20x1.5
  • d3
    34.92
Embout à rotule pour charges lourdes 30.0 145.0 M27x2.0 Acier inoxydable

20265137

Gamme de prix
301,77 € - 241,42 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Filetage manuel
    Main droite
  • d1
    30.0
  • l1
    145.0
  • d2
    M27x2.0
  • d3
    50.8
Embout à rotule pour charges lourdes 8.0 48.0 M8 Acier inoxydable

20264758

Gamme de prix
43,30 € - 34,64 €

Niveaux de stock
32 En stock
Caractéristiques
  • Filetage manuel
    Main gauche
  • d1
    8.0
  • l1
    48.0
  • d2
    M8
  • d3
    15.87
Embout à rotule pour charges lourdes 16.0 85.0 M16 Acier inoxydable

20264819

Gamme de prix
98,46 € - 78,77 €

Niveaux de stock
13 En stock
Caractéristiques
  • Filetage manuel
    Main gauche
  • d1
    16.0
  • l1
    85.0
  • d2
    M16
  • d3
    28.57
Embout à rotule pour charges lourdes 16.0 85.0 M16x1.5 Acier inoxydable

20264826

Gamme de prix
98,46 € - 78,77 €

Niveaux de stock
4 En stock
Caractéristiques
  • Filetage manuel
    Main gauche
  • d1
    16.0
  • l1
    85.0
  • d2
    M16x1.5
  • d3
    28.57
Embout à rotule pour charges lourdes 20.0 102.0 M20x1.5 Acier inoxydable

20264840

Gamme de prix
131,23 € - 104,98 €

Niveaux de stock
14 En stock
Caractéristiques
  • Filetage manuel
    Main gauche
  • d1
    20.0
  • l1
    102.0
  • d2
    M20x1.5
  • d3
    34.92
Embout à rotule pour charges lourdes 6.0 40.0 M6 Acier inoxydable

20264901

Gamme de prix
39,43 € - 31,54 €

Niveaux de stock
934 En stock
Caractéristiques
  • Filetage manuel
    Main droite
  • d1
    6.0
  • l1
    40.0
  • d2
    M6
  • d3
    12.7
Embout à rotule pour charges lourdes 10.0 57.0 M10x1.25 Acier inoxydable

20264932

Gamme de prix
47,29 € - 37,83 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Filetage manuel
    Main droite
  • d1
    10.0
  • l1
    57.0
  • d2
    M10x1.25
  • d3
    19.05
Embout à rotule pour charges lourdes 22.0 111.0 M22x1.5 Acier inoxydable

20265014

Gamme de prix
216,61 € - 173,29 €

Niveaux de stock
3 En stock
Caractéristiques
  • Filetage manuel
    Main droite
  • d1
    22.0
  • l1
    111.0
  • d2
    M22x1.5
  • d3
    38.0
Embout à rotule pour charges lourdes 30.0 145.0 M30x2.0 Acier inoxydable

20265038

Gamme de prix
301,77 € - 241,42 €

Niveaux de stock
10 En stock
Caractéristiques
  • Filetage manuel
    Main droite
  • d1
    30.0
  • l1
    145.0
  • d2
    M30x2.0
  • d3
    50.8
Embout à rotule pour charges lourdes 30.0 145.0 M27x2.0 Acier inoxydable

20265144

Gamme de prix
301,77 € - 241,42 €

Niveaux de stock
2 En stock
Caractéristiques
  • Filetage manuel
    Main gauche
  • d1
    30.0
  • l1
    145.0
  • d2
    M27x2.0
  • d3
    50.8
Embout à rotule pour charges lourdes 22.0 84.0 M22x1.5 Acier

20264154

Gamme de prix
108,98 € - 87,18 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Filetage manuel
    Main gauche
  • d1
    22.0
  • l1
    84.0
  • d2
    M22x1.5
  • d3
    38.10
Embout à rotule pour charges lourdes 30.0 110.0 M30x2.0 Acier

20264178

Gamme de prix
168,00 € - 134,40 €

Niveaux de stock
20 En stock
Caractéristiques
  • Filetage manuel
    Main gauche
  • d1
    30.0
  • l1
    110.0
  • d2
    M30x2.0
  • d3
    50.80
Embout à rotule pour charges lourdes 5.0 27.0 M5 Acier

20264208

Gamme de prix
24,36 € - 19,49 €

Niveaux de stock
28 En stock
Caractéristiques
  • Filetage manuel
    Main droite
  • d1
    5.0
  • l1
    27.0
  • d2
    M5
  • d3
    11.11
Embout à rotule pour charges lourdes 12.0 50.0 M12 Acier

20264253

Gamme de prix
38,10 € - 30,48 €

Niveaux de stock
8 En stock
Caractéristiques
  • Filetage manuel
    Main droite
  • d1
    12.0
  • l1
    50.0
  • d2
    M12
  • d3
    22.22
Embout à rotule pour charges lourdes 16.0 64.0 M16x1.5 Acier

20264291

Gamme de prix
61,69 € - 49,35 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Filetage manuel
    Main droite
  • d1
    16.0
  • l1
    64.0
  • d2
    M16x1.5
  • d3
    28.57
Embout à rotule pour charges lourdes 30.0 110.0 M27x2.0 Acier

20264352

Gamme de prix
168,00 € - 134,40 €

Niveaux de stock
5 En stock
Caractéristiques
  • Filetage manuel
    Main droite
  • d1
    30.0
  • l1
    110.0
  • d2
    M27x2.0
  • d3
    50.80
Embout à rotule pour charges lourdes 10.0 57.0 M10 Acier inoxydable

20264765

Gamme de prix
47,29 € - 37,83 €

Niveaux de stock
21 En stock
Caractéristiques
  • Filetage manuel
    Main gauche
  • d1
    10.0
  • l1
    57.0
  • d2
    M10
  • d3
    19.05
Embout à rotule pour charges lourdes 14.0 75.0 M14 Acier inoxydable

20264802

Gamme de prix
72,21 € - 57,77 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Filetage manuel
    Main gauche
  • d1
    14.0
  • l1
    75.0
  • d2
    M14
  • d3
    25.4
Embout à rotule pour charges lourdes 12.0 66.0 M12 Acier inoxydable

20264789

Gamme de prix
60,47 € - 48,38 €

Niveaux de stock
16 En stock
Caractéristiques
  • Filetage manuel
    Main gauche
  • d1
    12.0
  • l1
    66.0
  • d2
    M12
  • d3
    22.22
Embout à rotule pour charges lourdes 25.0 124.0 M24x2.0 Acier inoxydable

20264864

Gamme de prix
223,04 € - 178,43 €

Niveaux de stock
12 En stock
Caractéristiques
  • Filetage manuel
    Main gauche
  • d1
    25.0
  • l1
    124.0
  • d2
    M24x2.0
  • d3
    42.85
Embout à rotule pour charges lourdes 8.0 48.0 M8 Acier inoxydable

20264918

Gamme de prix
43,30 € - 34,64 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Filetage manuel
    Main droite
  • d1
    8.0
  • l1
    48.0
  • d2
    M8
  • d3
    15.87
Embout à rotule pour charges lourdes 12.0 66.0 M12 Acier inoxydable

20264949

Gamme de prix
60,47 € - 48,38 €

Niveaux de stock
16 En stock
Caractéristiques
  • Filetage manuel
    Main droite
  • d1
    12.0
  • l1
    66.0
  • d2
    M12
  • d3
    22.22
Embout à rotule pour charges lourdes 16.0 85.0 M16 Acier inoxydable

20264970

Gamme de prix
98,46 € - 78,77 €

Niveaux de stock
107 En stock
Caractéristiques
  • Filetage manuel
    Main droite
  • d1
    16.0
  • l1
    85.0
  • d2
    M16
  • d3
    28.57
Embout à rotule pour charges lourdes 18.0 94.0 M18x1.5 Acier inoxydable

20264994

Gamme de prix
128,68 € - 102,94 €

Niveaux de stock
5 En stock
Caractéristiques
  • Filetage manuel
    Main droite
  • d1
    18.0
  • l1
    94.0
  • d2
    M18x1.5
  • d3
    31.75
Embout à rotule pour charges lourdes 8.0 36.0 M8 Acier

20264055

Gamme de prix
27,03 € - 21,62 €

Niveaux de stock
1 En stock
Caractéristiques
  • Filetage manuel
    Main gauche
  • d1
    8.0
  • l1
    36.0
  • d2
    M8
  • d3
    15.87
Embout à rotule pour charges lourdes 12.0 50.0 M12x1.25 Acier

20264093

Gamme de prix
34,88 € - 27,90 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Filetage manuel
    Main gauche
  • d1
    12.0
  • l1
    50.0
  • d2
    M12x1.25
  • d3
    22.22
Embout à rotule pour charges lourdes 10.0 43.0 M10 Acier

20264062

Gamme de prix
29,57 € - 23,66 €

Niveaux de stock
24 En stock
Caractéristiques
  • Filetage manuel
    Main gauche
  • d1
    10.0
  • l1
    43.0
  • d2
    M10
  • d3
    19.05
Embout à rotule pour charges lourdes 16.0 64.0 M16 Acier

20264116

Gamme de prix
61,69 € - 49,35 €

Niveaux de stock
21 En stock
Caractéristiques
  • Filetage manuel
    Main gauche
  • d1
    16.0
  • l1
    64.0
  • d2
    M16
  • d3
    28.57
Embout à rotule pour charges lourdes 6.0 30.0 M6 Acier

20264048

Gamme de prix
24,36 € - 19,49 €

Niveaux de stock
26 En stock
Caractéristiques
  • Filetage manuel
    Main gauche
  • d1
    6.0
  • l1
    30.0
  • d2
    M6
  • d3
    12.70
Embout à rotule pour charges lourdes 5.0 27.0 M4 Acier

20264024

Gamme de prix
21,00 € - 16,80 €

Niveaux de stock
8 En stock
Caractéristiques
  • Filetage manuel
    Main gauche
  • d1
    5.0
  • l1
    27.0
  • d2
    M4
  • d3
    11.11