20263829
20263829
Quantité | Prix unitaire |
---|---|
1 - 9 | 38,10 € |
10 - 19 | 34,29 € |
20 - 49 | 32,39 € |
50 + | 30,48 € |
Filetage manuel | Main gauche |
---|---|
d1 | 12.0 |
l1 | 54.0 |
d2 | M12 |
d3 | 22.22 |
l2 | 33.0 |
d4 | 32.0 |
a1 | 13.0 |
Poids g | 92.0 |
a2 | 8.0 |
l3 | 19.0 |
w1 | 16.0 |
w2 | 12.00 |
Dyn. load C max. kN | 12.4 |
Static load C0 max. kN | 32.8 |
Matière | Acier |
Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures
Merci de nous avoir contactés, nous vous répondrons dans les plus brefs délais
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.