Menu Rechercher

Embout à rotule pour charges lourdes 20.0 78.0 M20 Acier

Cet embout à rotule pour charges lourdes mâle avec palier sphérique lisse intégral relie deux tiges, câbles ou autres composants. Il est facile à installer en le filetant en place. Il peut supporter des températures comprises entre -30 °C et +60 °C tout en maintenant sa capacité de charge. Fabrication acier.
Nouvelle référence Essentra:

20263867

Ancienne référence Essentra:

20263867

3 En stock Pour plus d'informations Livraison et retours
Loading...
Renseignements du tarif sur stock
Quantité Prix unitaire
1 - 9 81,95 €
10 - 19 73,76 €
20 - 49 69,66 €
50 + 65,56 €
Qté par sac standard : 1

Commande par lots de 1

Prix total :

81,95 €

1 x 81,95 €

Caractéristiques

Impérial
Métrique
Gestion des stocks
Filetage manuel Main gauche
d1 20.0
l1 78.0
d2 M20
d3 34.92
l2 47.0
d4 50.0
a1 14.5
Poids g 327.0
a2 9.0
l3 28.0
w1 25.0
w2 18.00
Dyn. load C max. kN 30.805
Static load C0 max. kN 82.200
Matière Acier

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Dites-nous ce que vous recherchez…

Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures

Nous contacter