20263898
20263898
Quantité | Prix unitaire |
---|---|
1 - 9 | 168,00 € |
10 - 19 | 151,20 € |
20 - 49 | 142,80 € |
50 + | 134,40 € |
Filetage manuel | Main gauche |
---|---|
d1 | 30.0 |
l1 | 110.0 |
d2 | M30 |
d3 | 50.80 |
l2 | 66.0 |
d4 | 70.0 |
a1 | 17.0 |
Poids g | 1015.0 |
a2 | 10.5 |
l3 | 35.0 |
w1 | 37.0 |
w2 | 25.00 |
Dyn. load C max. kN | 55.0 |
Static load C0 max. kN | 145.6 |
Matière | Acier |
Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures
Merci de nous avoir contactés, nous vous répondrons dans les plus brefs délais
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.