Menu Rechercher

Embout à rotule pour charges lourdes 6.0 36.0 M6 Acier

Cet embout à rotule pour charges lourdes mâle avec palier sphérique lisse intégral relie deux tiges, câbles ou autres composants. Il est facile à installer en le filetant en place. Il peut supporter des températures comprises entre -30 °C et +60 °C tout en maintenant sa capacité de charge. Fabrication acier.
Nouvelle référence Essentra:

20263911

Ancienne référence Essentra:

20263911

16 En stock Pour plus d'informations Livraison et retours
Loading...
Renseignements du tarif sur stock
Quantité Prix unitaire
1 - 9 24,36 €
10 - 19 21,92 €
20 - 49 20,71 €
50 + 19,49 €
Qté par sac standard : 1

Commande par lots de 1

Prix total :

24,36 €

1 x 24,36 €

Caractéristiques

Impérial
Métrique
Gestion des stocks
Filetage manuel Main droite
d1 6.0
l1 36.0
d2 M6
d3 12.70
l2 22.0
d4 20.0
a1 13.0
Poids g 20.0
a2 6.5
l3 12.0
w1 9.0
w2 6.75
Dyn. load C max. kN 4.6
Static load C0 max. kN 7.8
Matière Acier

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Dites-nous ce que vous recherchez…

Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures

Nous contacter