20263928
20263928
Quantité | Prix unitaire |
---|---|
1 - 9 | 27,03 € |
10 - 19 | 24,33 € |
20 - 49 | 22,98 € |
50 + | 21,62 € |
Filetage manuel | Main droite |
---|---|
d1 | 8.0 |
l1 | 42.0 |
d2 | M8 |
d3 | 15.87 |
l2 | 25.0 |
d4 | 24.0 |
a1 | 14.5 |
Poids g | 38.0 |
a2 | 7.5 |
l3 | 15.0 |
w1 | 12.0 |
w2 | 9.00 |
Dyn. load C max. kN | 7.0 |
Static load C0 max. kN | 14.3 |
Matière | Acier |
Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures
Merci de nous avoir contactés, nous vous répondrons dans les plus brefs délais
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.