20264369
20264369
Quantité | Prix unitaire |
---|---|
1 - 9 | 21,04 € |
10 - 19 | 18,94 € |
20 - 49 | 17,88 € |
50 + | 16,83 € |
Filetage manuel | Main gauche |
---|---|
d1 | 6.0 |
l1 | 36.0 |
d2 | M6 |
d3 | 10.0 |
l2 | 22.0 |
d4 | 20.0 |
a1 | 13.0 |
Poids g | 14.0 |
a2 | 6.5 |
l3 | 11.0 |
w1 | 6.0 |
w2 | 4.0 |
Dyn. load C max. kN | 2.5 |
Static load C0 max. kN | 6.4 |
Matière | Acier |
Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures
Merci de nous avoir contactés, nous vous répondrons dans les plus brefs délais
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.