20264680
20264680
Quantité | Prix unitaire |
---|---|
1 - 9 | 649,39 € |
10 - 19 | 584,45 € |
20 - 49 | 551,98 € |
50 + | 519,51 € |
Filetage manuel | Main droite |
---|---|
d1 | 50.0 |
l1 | 195.0 |
d2 | M52 |
d3 | 66.0 |
l2 | 120.0 |
d4 | 112.0 |
a1 | 6.5 |
Poids g | 3865.0 |
a2 | 3.0 |
l3 | 60.0 |
w1 | 35.0 |
w2 | 28.0 |
Dyn. load C max. kN | 132.0 |
Static load C0 max. kN | 339.2 |
Matière | Acier |
Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures
Merci de nous avoir contactés, nous vous répondrons dans les plus brefs délais
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.