Menu Rechercher

Embout conique 90.0 mm 40.0 mm PVC Noir

L'embout de pieds coniques standard à installation par pression est conçu pour protéger les extrémités des tubes, bas de chaises, tables et meubles de l'usure causée par le contact avec le sol. Il offre une prise sûre et évite d'endommager les sols ou surfaces. Fabrication en PVC noir.
Nouvelle référence Essentra:

10323717

Ancienne référence Essentra:

009090069907

50 En stock Pour plus d'informations Livraison et retours
Loading...
Renseignements du tarif sur stock
Quantité Prix unitaire
25 - 249 4,6888 €
250 - 999 2,81 €
1000 + 2,476 €
Qté par sac standard : 25

Commande par lots de 25

Prix total :

117,22 €

25 x 4,6888 €

Ajouter plus d'échantillons

Informations utiles

Documents

Caractéristiques

Impérial
Métrique
Gestion des stocks
d 90.0 mm
h 31.0 mm
Matière complète Polychlorure de vinyle
Couleur Noir
Code produit 3926909790

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Dites-nous ce que vous recherchez…

Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures

Nous contacter