Menu Rechercher

Insert taraudé 050 3/8"-16 Paroi mince Acier inox 303

L'embout taraudé avec paroi mince remplace les filetages détériorés ou cassés par des filetages plus solides, garantissant une connexion stable. Il est facile à installer et à retirer sans avoir besoin de perçage spécial. Il fournit une fixation sûre pour que l'embout ne bouge pas. Taille impériale fournie et fabrication en inox.
Nouvelle référence Essentra:

20218195

Ancienne référence Essentra:

20218195

Demander le délai de livraison ici Pour plus d'informations Livraison et retours
Loading...
Renseignements du tarif sur stock
Quantité Prix unitaire
1 - 9 10,01 €
10 - 19 9,01 €
20 - 49 8,51 €
50 - 99 8,01 €
100 - 499 6,51 €
500 + 6,01 €
Qté par sac standard : 1

Commande par lots de 1

Prix total :

10,01 €

1 x 10,01 €

Caractéristiques

Impérial
Métrique
Gestion des stocks
Int d1 tol 2B 3/8"-16
Int. thread type d1 UNF
E x t d2 tol 2A 1/2"-13
E x t. thread type d2 UNC
l1 050
Inst tool ref W0240
Taille du foret d'installation 29/64"
Inst. thread tap tol. 2B 1/2"-13
Inst. thread depth min. 0.56
Removal drill size 13/32"
Removal drill depth 3/16"
Matière Acier inox 303
Type d'insert Paroi mince
Code produit 8483608090

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Dites-nous ce que vous recherchez…

Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures

Nous contacter