Menu Rechercher

Insert taraudé 0.81 9/16"-12 Usage intensif Acier inox 303

L'embout taraudé remplace les filetages détériorés ou cassés par des filetages plus solides, garantissant une connexion stable. Il est facile à installer et à retirer sans perçage spécial et est utilisé dans les applications à usage intensif. Il fournit une fixation sûre. Taille impériale fournie et fabrication en inox.
Nouvelle référence Essentra:

20218287

Ancienne référence Essentra:

20218287

7 En stock Pour plus d'informations Livraison et retours
Loading...
Renseignements du tarif sur stock
Quantité Prix unitaire
1 - 9 16,30 €
10 - 19 14,67 €
20 - 49 13,86 €
50 - 99 13,04 €
100 - 499 10,60 €
500 + 9,78 €
Qté par sac standard : 1

Commande par lots de 1

Prix total :

16,30 €

1 x 16,30 €

Caractéristiques

Impérial
Métrique
Gestion des stocks
Int d1 tol 2B 9/16"-12
Int. thread type d1 UNC
E x t d2 tol 2A 3/4"-16
E x t. thread type d2 UNF
l1 0.81
Inst tool ref W0070
Taille du foret d'installation 45/64"
Inst. thread tap tol. 2B 3/4"-16
Inst. thread depth min. 0.94
Removal drill size 21/32"
Removal drill depth 3/16"
Matière Acier inox 303
Type d'insert Usage intensif
Code produit 8483608090

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Dites-nous ce que vous recherchez…

Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures

Nous contacter