Menu Rechercher

Insert taraudé 0.87 5/8"-18 Usage intensif Acier inox 303

L'embout taraudé remplace les filetages détériorés ou cassés par des filetages plus solides, garantissant une connexion stable. Il est facile à installer et à retirer sans perçage spécial et est utilisé dans les applications à usage intensif. Il fournit une fixation sûre. Taille impériale fournie et fabrication en inox.
Nouvelle référence Essentra:

20218409

Ancienne référence Essentra:

20218409

10 En stock Pour plus d'informations Livraison et retours
Loading...
Renseignements du tarif sur stock
Quantité Prix unitaire
1 - 9 20,55 €
10 - 19 18,50 €
20 - 49 17,47 €
50 - 99 16,44 €
100 + 13,36 €
Qté par sac standard : 1

Commande par lots de 1

Prix total :

20,55 €

1 x 20,55 €

Caractéristiques

Impérial
Métrique
Gestion des stocks
Int d1 tol 2B 5/8"-18
Int. thread type d1 UNF
E x t d2 tol 2A 7/8"-14
E x t. thread type d2 UNF
l1 0.87
Inst tool ref W0080
Taille du foret d'installation 53/64"
Inst. thread tap tol. 2B 7/8"-14
Inst. thread depth min. 1.00
Removal drill size 25/32"
Removal drill depth 5/16"
Matière Acier inox 303
Type d'insert Usage intensif
Code produit 8483608090

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Dites-nous ce que vous recherchez…

Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures

Nous contacter