20218768
20218768
Quantité | Prix unitaire |
---|---|
1 - 9 | 6,21 € |
10 - 19 | 5,59 € |
20 - 49 | 5,28 € |
50 - 99 | 4,97 € |
100 - 499 | 4,04 € |
500 + | 3,73 € |
Int d1 tol 2B | 5/16"-24 |
---|---|
Int. thread type d1 | UNF |
E x t d2 tol 2A | 7/16"-14 |
E x t. thread type d2 | UNC |
l1 | 0.43 |
Inst tool ref | W0230 |
Taille du foret d'installation | 25/64" |
Inst. thread tap tol. 2B | 7/16"-14 |
Inst. thread depth min. | 0.50 |
Removal drill size | 11/32" |
Removal drill depth | 3/16" |
Matière | Acier au carbone |
Type d'insert | Thinwall |
Code produit | 8483608090 |
Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures
Merci de nous avoir contactés, nous vous répondrons dans les plus brefs délais
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer