20218942
20218942
Quantité | Prix unitaire |
---|---|
1 - 9 | 227,26 € |
10 - 19 | 204,53 € |
20 - 49 | 193,17 € |
50 + | 181,81 € |
Int d1 tol 2B | 1-1/2"-6 |
---|---|
Int. thread type d1 | UNC |
E x t d2 tol 2A | 1-7/8"-12 |
E x t. thread type d2 | UNF |
l1 | 2.00 |
Inst tool ref | W0160 |
Taille du foret d'installation | 1-13/16" |
Inst. thread tap tol. 2B | 1-7/8"-12 |
Inst. thread depth min. | 2.28 |
Removal drill size | 1-23/32" |
Removal drill depth | 5/16" |
Matière | Acier au carbone |
Type d'insert | Heavy Duty |
Code produit | 8483608090 |
Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures
Merci de nous avoir contactés, nous vous répondrons dans les plus brefs délais
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer