20219079
20219079
Quantité | Prix unitaire |
---|
Int d1 tol 2B | 1-1/8"-12 |
---|---|
Int. thread type d1 | UNF |
E x t d2 tol 2A | 1-1/2"-12 |
E x t. thread type d2 | UNF |
l1 | 1.62 |
Inst tool ref | W0130 |
Taille du foret d'installation | 1-7/16" |
Inst. thread tap tol. 2B | 1-1/2"-12 |
Inst. thread depth min. | 1.84 |
Removal drill size | 1-11/32" |
Removal drill depth | 5/16" |
Matière | Acier au carbone |
Type d'insert | Usage intensif |
Code produit | 8483608090 |
Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures
Merci de nous avoir contactés, nous vous répondrons dans les plus brefs délais
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.