Menu Rechercher

Insert taraudé 0.62 7/6" - 14 Usage intensif Acier au carbone

L'embout taraudé remplace les filetages détériorés ou cassés par des filetages plus solides, garantissant une connexion stable. Il est facile à installer et à retirer sans perçage spécial et est utilisé dans les applications à usage très intensif. Il fournit une fixation sûre. Taille impériale fournie et fabrication en acier au carbone.
Nouvelle référence Essentra:

20219161

Ancienne référence Essentra:

20219161

Demander le délai de livraison ici Pour plus d'informations Livraison et retours
Loading...
Renseignements du tarif sur stock
Quantité Prix unitaire
1 - 9 54,65 €
10 - 19 49,19 €
20 - 49 46,45 €
50 - 99 43,72 €
100 + 35,52 €
Qté par sac standard : 1

Commande par lots de 1

Prix total :

54,65 €

1 x 54,65 €

Caractéristiques

Impérial
Métrique
Gestion des stocks
Int d1 tol 2B 7/6" - 14
Int. thread type d1 UNC
E x t d2 tol 2A 3/4" - 16
E x t. thread type d2 UNF
l1 0.62
Inst tool ref W0370
Taille du foret d'installation 45/64"
Inst. thread tap tol. 2B 3/4"-16
Inst. thread depth min. 0.68
Removal drill size 21/32"
Removal drill depth 3/16"
Matière Acier au carbone
Type d'insert Usage intensif
Code produit 8483608090

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Dites-nous ce que vous recherchez…

Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures

Nous contacter