20217518
20217518
Quantité | Prix unitaire |
---|---|
1 - 9 | 5,02 € |
10 - 19 | 4,52 € |
20 - 49 | 4,27 € |
50 - 99 | 4,02 € |
100 - 499 | 3,26 € |
500 + | 3,01 € |
Type d'insert | Usage intensif |
---|---|
Int. d1 tol. 6H | M 8 x 1.00 |
Int. thread type d1 | Fine |
E x t. d2 tol. 6g | M14 x 1.50 |
E x t. thread type d2 | Fine |
l1 | 14.0 |
Inst tool ref | W0660 |
Taille du foret d'installation | 12.8 |
Inst. c‘sink dia. ±0.25|± 0.000 | 14.3 |
Inst. thread tap tol. 6H | M14 x 1.50 |
Inst. thread depth min. | 16.5 |
Removal drill size | 11.5 |
Removal drill depth | 4.8 |
Matière | Acier au carbone |
Code produit | 8483608090 |
Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures
Merci de nous avoir contactés, nous vous répondrons dans les plus brefs délais
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.