Menu Rechercher

Insert taraudé 30.0 M20 x 1.50 Usage intensif Acier au carbone

L'embout taraudé remplace les filetages détériorés ou cassés par des filetages plus solides, garantissant une connexion stable. Il est facile à installer et à retirer sans perçage spécial et est utilisé dans les applications à usage intensif. Il fournit une fixation sûre. Taille métrique fournie et fabrication en acier au carbone.
Nouvelle référence Essentra:

20217563

Ancienne référence Essentra:

20217563

83 En stock Pour plus d'informations Livraison et retours
Loading...
Renseignements du tarif sur stock
Quantité Prix unitaire
1 - 9 16,51 €
10 - 19 14,86 €
20 - 49 14,03 €
50 - 99 13,21 €
100 - 499 10,73 €
500 + 9,91 €
Qté par sac standard : 1

Commande par lots de 1

Prix total :

16,51 €

1 x 16,51 €

Caractéristiques

Impérial
Métrique
Gestion des stocks
Type d'insert Usage intensif
Int. d1 tol. 6H M20 x 1.50
Int. thread type d1 Fine
E x t. d2 tol. 6g M30 x 2.00
E x t. thread type d2 Non-Std
l1 30.0
Inst tool ref W0730
Taille du foret d'installation 28.0
Inst. c‘sink dia. ±0.25|± 0.000 30.3
Inst. thread tap tol. 6H M30 x 2.00
Inst. thread depth min. 34.5
Removal drill size 25.8
Removal drill depth 6.4
Matière Acier au carbone
Code produit 8483608090

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Dites-nous ce que vous recherchez…

Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures

Nous contacter