Menu Rechercher

Insert taraudé 18.0 M12 x 1.25 Usage intensif Acier inox 303

L'embout taraudé remplace les filetages détériorés ou cassés par des filetages plus solides, garantissant une connexion stable. Il est facile à installer et à retirer sans perçage spécial et est utilisé dans les applications à usage intensif. Il fournit une fixation sûre. Taille métrique fournie et fabrication en inox.
Nouvelle référence Essentra:

20217655

Ancienne référence Essentra:

20217655

87 En stock Pour plus d'informations Livraison et retours
Loading...
Renseignements du tarif sur stock
Quantité Prix unitaire
1 - 9 14,19 €
10 - 19 12,77 €
20 - 49 12,06 €
50 - 99 11,35 €
100 - 499 9,22 €
500 + 8,51 €
Qté par sac standard : 1

Commande par lots de 1

Prix total :

14,19 €

1 x 14,19 €

Caractéristiques

Impérial
Métrique
Gestion des stocks
Type d'insert Usage intensif
Int. d1 tol. 6H M12 x 1.25
Int. thread type d1 Fine
E x t. d2 tol. 6g M18 x 1.50
E x t. thread type d2 Fine
l1 18.0
Inst tool ref W0690
Taille du foret d'installation 16.8
Inst. c‘sink dia. ±0.25|± 0.000 18.3
Inst. thread tap tol. 6H M18 x 1.50
Inst. thread depth min. 20.5
Removal drill size 15.5
Removal drill depth 4.8
Matière Acier inox 303
Code produit 8483608090

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Dites-nous ce que vous recherchez…

Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures

Nous contacter