Menu Rechercher

Entretoise à visser 9.5 mm (L) #6 Fixation à filetage femelle

Ce support de nez à baïonnette a un corps solide rond et est fixé avec une vis auto-taraudeuse de 3,5 mm. Cet article est fabriqué avec une matière classée UL94 V-2
Nouvelle référence Essentra:

10067635

Ancienne référence Essentra:

100209500002

Demander le délai de livraison ici Pour plus d'informations Livraison et retours
Loading...
Renseignements du tarif sur stock
Quantité Prix unitaire
100 - 499 0,2359 €
500 - 999 0,166 €
1000 + 0,1293 €
Qté par sac standard : 100

Commande par lots de 100

Prix total :

23,59 €

100 x 0,2359 €

Ajouter plus d'échantillons

Informations utiles

Documents

Caractéristiques

Impérial
Métrique
Gestion des stocks
Hauteur de tête de verrouillage A 9.0 mm
Type de fixation de trou A Fixation à fermeture par cliquet
Type de fixation de trou B Fixation à filetage femelle
Couleur Naturel
Matière complète Nylon 6/6
Indice d'inflammabilité de la matière UL94 V-2
Caractéristiques spéciales Vis auto-taraudeuse
Code produit 3926909790

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Dites-nous ce que vous recherchez…

Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures

Nous contacter