Menu Rechercher

Support mâle-femelle Hexagonal 6.0 mm M3 20.0 mm

Nouvelle référence Essentra:

10306871

Ancienne référence Essentra:

552214

4553 En stock Pour plus d'informations Livraison et retours
Loading...
Renseignements du tarif sur stock
Quantité Prix unitaire
50 - 499 1,8194 €
500 + 0,919 €
Qté par sac standard : 500

Commande par lots de 500

Prix total :

90,97 €

50 x 1,8194 €

Ajouter plus d'échantillons

Informations utiles

Documents

Caractéristiques

Impérial
Métrique
Gestion des stocks
Type de fixation de trou A Fixation filetée
Couleur Noir
Matière complète Polyamide 66
Indice d'inflammabilité de la matière UL94 V-2
Code produit 3926909790

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Dites-nous ce que vous recherchez…

Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures

Nous contacter