Menu Rechercher

Entretoise à visser 19.1 mm (L) #6 Fixation à filetage femelle

Ce support de nez à baïonnette a un corps renforcé et est fixé avec une vis auto-taraudeuse de 3,5 mm. Cet article est fabriqué avec une matière classée UL94 V-2
Nouvelle référence Essentra:

10035542

Ancienne référence Essentra:

TCBS-12-01

7000 En stock Pour plus d'informations Livraison et retours
Loading...
Renseignements du tarif sur stock
Quantité Prix unitaire
1000 + 0,048 €
Qté par sac standard : 1000

Commande par lots de 1000

Prix total :

48,00 €

1000 x 0,048 €

Ajouter plus d'échantillons

Informations utiles

Documents

Caractéristiques

Impérial
Métrique
Gestion des stocks
Ø trou 4.0 mm
Hauteur de tête de verrouillage A 10.2 mm
Type de fixation de trou A Fixation à fermeture par cliquet
Type de fixation de trou B Fixation à filetage femelle
Couleur Naturel
Matière complète Nylon 6/6
Indice d'inflammabilité de la matière UL94 V-2
Caractéristiques spéciales Vis auto-taraudeuse
Code produit 3926909790

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Dites-nous ce que vous recherchez…

Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures

Nous contacter