Menu Rechercher

Entretoise lisse imperdable 3.2 mm 22.2 mm Nylon

Nouvelle référence Essentra:

10636701

Ancienne référence Essentra:

SRS4-14-19

Demander le délai de livraison ici Pour plus d'informations Livraison et retours
Loading...
Renseignements du tarif sur stock
Quantité Prix unitaire
16000 + 0,2414 €
Qté par sac standard : 1000

Commande par lots de 1000

Prix total :

3 862,40 €

16000 x 0,2414 €

Informations utiles

Documents

Caractéristiques

Impérial
Métrique
Gestion des stocks
Couleur Naturel
Type de fixation de trou A Fixation à fermeture par cliquet
Type de fixation de trou B Fixation à trou
Forme Non-empilable
Diamètre du corps 6.4 mm
Diamètre intérieur 3.2 mm
Longueur entretoise 22.2 mm
Matière complète Nylon 6/6
Indice d'inflammabilité de la matière UL94 V-0
Code produit 3926909790

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Dites-nous ce que vous recherchez…

Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures

Nous contacter