10027561
SRLAHS-10-19
Quantité | Prix unitaire |
---|---|
1000 + | 0,1951 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Couleur | Naturel |
---|---|
Type de fixation de trou A | Fixation à fermeture par cliquet |
Type de fixation de trou B | Fixation à trou |
Diamètre trou A | 4.8 mm |
Diamètre trou A | 0.189 in |
Hauteur de tête de verrouillage A | 5.6 mm |
Hauteur de tête de verrouillage A | 0.22 in |
Épaisseur panneau Plage A | 0.8 - 2.0 mm |
Épaisseur panneau Plage A | 0.031 - 0.079 in |
Épaisseur panneau Plage B | 2.7 - 3.7 mm |
Épaisseur panneau Plage B | 0.106 - 0.146 in |
Longueur entretoise | 15.9 mm |
Longueur entretoise | 0.626 in |
Matière complète | Polyamide 66 |
Indice d'inflammabilité de la matière | UL94 V-0 |
Diamètre trou B | 4.1 mm |
Diamètre trou B | 0.161 in |
Code produit | 3926909790 |
Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures
Merci de nous avoir contactés, nous vous répondrons dans les plus brefs délais
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.