Menu Rechercher

Support de verrouillage à rivet encliquetable 11.1 mm PA

Ce support circuit imprimé clipsable est conçu pour être fixé à un panneau avec un rivet pression de notre gamme. Le verrouillage supérieur est doté d'ailettes pour assurer la tension et maintenir une connexion rigide. Cet article est fabriqué dans une matière classée UL94 V-0.
Nouvelle référence Essentra:

10562208

Ancienne référence Essentra:

SRLAHS-7-19

Demander le délai de livraison ici Pour plus d'informations Livraison et retours
Loading...
Renseignements du tarif sur stock
Quantité Prix unitaire
1000 + 0,1903 €
Qté par sac standard : 1000

Commande par lots de 1000

Prix total :

190,30 €

1000 x 0,1903 €

Informations utiles

Documents

Afficher plus

Caractéristiques

Impérial
Métrique
Gestion des stocks
Couleur Naturel
Type de fixation de trou A Fixation à fermeture par cliquet
Type de fixation de trou B Fixation à trou
Diamètre trou A 4.8 mm
Hauteur de tête de verrouillage A 5.6 mm
Épaisseur panneau Plage A 0.8 - 2.0 mm
Épaisseur panneau Plage B 0.7 - 1.6 mm
Longueur entretoise 11.1 mm
Matière complète Polyamide 66
Indice d'inflammabilité de la matière UL94 V-0
Diamètre trou B 4.1 mm
Code produit 3926909790

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Dites-nous ce que vous recherchez…

Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures

Nous contacter