Menu Rechercher

Support de verrouillage à rivet encliquetable 12.7 mm PA

Ce support circuit imprimé clipsable est conçu pour être fixé à un panneau avec un rivet pression de notre gamme de rivets à clipser. Cet article est fabriqué dans une matière classée UL94 V-2.
Nouvelle référence Essentra:

10027691

Ancienne référence Essentra:

SRLCBS-8-01

4115 En stock Pour plus d'informations Livraison et retours
Loading...
Renseignements du tarif sur stock
Quantité Prix unitaire
1000 + 0,1747 €
Qté par sac standard : 1000

Commande par lots de 1000

Prix total :

174,70 €

1000 x 0,1747 €

Ajouter plus d'échantillons

Informations utiles

Documents

Caractéristiques

Impérial
Métrique
Gestion des stocks
Couleur Naturel
Type de fixation de trou A Fixation à fermeture par cliquet
Type de fixation de trou B Fixation à trou
Diamètre trou A 4.0 mm
Hauteur de tête de verrouillage A 10.2 mm
Épaisseur panneau Plage A 1.6 mm
Épaisseur panneau Plage B 0.7 - 3.7 mm
Longueur entretoise 12.7 mm
Matière complète Polyamide 66
Indice d'inflammabilité de la matière UL94 V-2
Diamètre trou B 4.1 mm
Code produit 3926909790

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Dites-nous ce que vous recherchez…

Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures

Nous contacter