Menu Rechercher

Support de verrouillage à rivet encliquetable 15.9 mm PA

This studded circuit board support has a ribbed body and a ready to use screw thread top for fixing. It has a snap rivet mounting hole at the bottom that pairs perfectly with our SR snap rivet range. It is manufactured of UL94 V-0 rated material
Nouvelle référence Essentra:

10027745

Ancienne référence Essentra:

SRSCBS-M4-10-19

3000 En stock Pour plus d'informations Livraison et retours
Loading...
Renseignements du tarif sur stock
Quantité Prix unitaire
1000 - 4999 0,163 €
5000 - 9999 0,1598 €
10000 + 0,1565 €
Qté par sac standard : 1000

Commande par lots de 1000

Prix total :

163,00 €

1000 x 0,163 €

Ajouter plus d'échantillons

Informations utiles

Documents

Caractéristiques

Impérial
Métrique
Gestion des stocks
Couleur Naturel
Type de fixation de trou A Fixation à filetage mâle
Type de fixation de trou B Fixation à trou
Épaisseur panneau Plage A 1.6 mm
Épaisseur panneau Plage B 3.7 - 4.7 mm
Longueur entretoise 15.9 mm
Matière complète Polyamide 66
Indice d'inflammabilité de la matière UL94 V-0
Diamètre trou B 4.1 mm
Code produit 3926909790

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Dites-nous ce que vous recherchez…

Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures

Nous contacter