Menu Rechercher

Support de verrouillage à rivet encliquetable 22.2 mm PA

Ce support de carte de circuit imprimé à goujon dispose d'un corps nervuré et d'un filetage sur la partie supérieure prêt à l'emploi, pour la fixation. Il compte un trou de montage pour rivet à clipser au bas qui s'associe parfaitement à notre gamme de rivets à clipser SR. Il est fabriqué dans une matière classée UL94 V-2.
Nouvelle référence Essentra:

10027776

Ancienne référence Essentra:

SRSCBS-M4-14-01

2076 En stock Pour plus d'informations Livraison et retours
Loading...
Renseignements du tarif sur stock
Quantité Prix unitaire
1000 + 0,1747 €
Qté par sac standard : 1000

Commande par lots de 1000

Prix total :

174,70 €

1000 x 0,1747 €

Ajouter plus d'échantillons

Informations utiles

Documents

Caractéristiques

Impérial
Métrique
Gestion des stocks
Couleur Naturel
Type de fixation de trou A Fixation à filetage mâle
Type de fixation de trou B Fixation à trou
Épaisseur panneau Plage A 1.6 mm
Épaisseur panneau Plage B 5.7 - 6.7 mm
Longueur entretoise 22.2 mm
Matière complète Polyamide 66
Indice d'inflammabilité de la matière UL94 V-2
Diamètre trou B 4.1 mm
Code produit 3926909790

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Dites-nous ce que vous recherchez…

Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures

Nous contacter