10018095
MSPM-14-19
Quantité | Prix unitaire |
---|---|
1000 + | 0,1544 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Couleur | Naturel |
---|---|
Type de fixation de trou A | Fixation à deux broches sans verrouillage |
Type de fixation de trou B | Fixation à deux broches avec verrouillage |
Diamètre du corps | 4.6 mm |
Diamètre du corps | 0.181 in |
Diamètre trou A | 3.2 mm |
Diamètre trou A | 0.126 in |
Diamètre trou B | 3.2 mm |
Diamètre trou B | 0.126 in |
Hauteur de tête de verrouillage B | 3.6 mm |
Hauteur de tête de verrouillage B | 0.142 in |
Épaisseur panneau Plage A | 1.6 mm |
Épaisseur panneau Plage A | 0.063 in |
Épaisseur panneau Plage B | 1.6 mm |
Épaisseur panneau Plage B | 0.063 in |
Longueur entretoise | 22.2 mm |
Longueur entretoise | 0.874 in |
Matière complète | Nylon 6/6 |
Indice d'inflammabilité de la matière | UL94 V-0 |